Produit ajouté au panier

Source de Lumière Blanche Pilotée par Laser à Couplage de Fibres Optiques

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source
×
  • Luminance extrêmement élevée avec une puissance de sortie allant jusqu'à 500 mW
  • Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de diamètre de cœur
  • Interface graphique conviviale pour le contrôle à distance via USB ou RS-232
  • Gamme de longueurs d'onde de 450 à 700 nm

La Source de Lumière Blanche Pilotée par Laser à Couplage de Fibres Optiques utilise un convertisseur de phosphore céramique stable pompé par un laser de 450 nm pour produire une source de lumière très efficace et extrêmement brillante avec une puissance de sortie allant jusqu'à 500 mW à partir d'une fibre de 1 mm. Dotée d'une large sortie spectrale de 450 à 700 nm, cette source de lumière peut atteindre des fréquences de commutation allant jusqu'à 200 kHz pour agir comme un stroboscope haute fréquence. La fréquence de commutation et le rapport cyclique peuvent être contrôlés soit par un jog wheel, soit par l'interface logicielle conviviale. Le couplage optique très efficace de la Source de Lumière Blanche Pilotée par Laser convient aux fibres multimodes de 50 µm à 1 mm et d'une ouverture numérique allant jusqu'à 0,50. La lumière blanche haute puissance a une luminance jusqu'à 100 fois supérieure à celle des LED blanches, une durée de vie de 10 000 heures grâce à un refroidissement très efficace, et un contrôle simple via USB ou RS-232.  Cette source de lumière est idéale pour les applications biomédicales et d'imagerie, notamment l'excitation pour la fluorescence ou le traitement chimique de surface, la spectroscopie à grande vitesse et la microscopie à haute résolution.

Remarque : Le logiciel, l'alimentation, le câble USB et la fibre de 1 mm sont inclus. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer