Produit ajouté au panier

Mire EO de Télécentricité

×
  • Outil Critique pour tout Système de Vision Mesurant Taille ou Distance
  • Calibre Tous Type d’Objectif
  • Couvre une Large Gamme de Grossissements

La télécentricité est un phénomène extrêmement utile pour mesurer la somme d’erreur de perspective dans un système d’imagerie. Déterminer le degré de télécentricité permet à l’utilisateur de calculer la précision de mesure maximale d’un système d’imagerie. La mire peut être utilisée pour calibrer le degré de télécentricité d’objectifs télécentriques et non télécentriques. L’élément principal devient visuel et peut être mesuré avec un logiciel. Des Objectifs Télécentriques 0.08X MVO® (#56-948) aux Objectifs Mitutoyo 5X (#56-986), et tous autres objectifs incluant nos Objectifs Double Gauss à haute précision, Objectifs Zoom VZM™ , et MVO® MMS® peuvent être calibrés ou comparés en utilisant une telle mire de télécentricité.

Motif

  • à Fiable Grossissement (2 Alternating Frequencies):
    3 Lignes, 2mm d'épaisseur sur 3mm Centre
    4 Lignes, 0.1mm d'épaisseur sur 2mm Centre
  • Grossissement Moyen: 20 Lignes, 0.1mm d'épaisseur sur 0.5mm Centre
  • Grossissement Elevé: 40 Lignes, 0.1mm d'épaisseur sur 0.25mm Centre
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer