Produit ajouté au panier

Caméras EO Gigabit Ethernet 2.0

×
  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
  • Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation

Nos caméras GigE sont équipées d’une foule de paramètres rendant la vision industrielle de plus en plus facile. Un logiciel est inclut avec chaque caméra permettant aux utilisateurs de paramétrer AOI, gain, exposition, balance de blanc, taux d’image, délai déclencheur ainsi que le délai flash. Permet également la capture d’images en format JPEG, Bitmap ou AVI. Le logiciel permet également d’obtenir un meilleur contraste aux bords, binning et correction de pixel. Les drivers Direct Show (WDM), Acive X et TWAIN sont également inclus.

Remarque : Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement et vendue séparément. L'alimentation électrique compatible et l'adaptateur pour montage sur trépied se trouvent dans les spécifications du produit. Des câbles GigE (nécessaires au fonctionnement) et des circuits de capture sont également disponibles. Pilotes et manuels disponibles au téléchargement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer