Produit ajouté au panier

Pivot

×
  • Gamme d’Ajustement de Fente de 1.00"

L’étroite fente est utilisée pour le positionnement de supports en acier inoxydable ayant un diamètre de 0.5". Le support est attaché à la base via un trou ¼-20 et l’aide d’un écrou. La base est maintenue via un autre écrou dans la fente. La longueur de la fente permet au support d’être centré à mi-distance latéralement ou à 45° sur un trou de centre 1". Aluminium anodisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer