Produit ajouté au panier

Motif sur Échelle de Gris EIA

×
  • Calibration Vidéo
  • Densité Permanente Standard
  • Evaluer/Comparer la Gamme Dynamique de Caméras

Idéal pour l’évaluation de systèmes vidéo où l’inspection d’optiques et de caméras. Format commode (50,8 x 50,8 x 1,5 mm nominal) peut être visionné directement ou projeté via un projecteur 35 mm. Le motif est un "standard" et consiste de deux échelles : EIA Equal Steps Transmission (Linéaire) et EIA Equal Steps Density (Logarithmique). Chaque échelle possède neuf pas de 3 à 60% T (EIA 20:1). Tous les pas sont obtenus précisément par motif ultra-précis demi-ton. Pitch est 0,001". Les transmissions et densités ci-dessous sont à strictes tolérances. L’échelle est en chrome sur verre résistant aux environnements difficiles. Le fond est opaque avec une densité optique de 3,0 (T = 0,1%).

Informations Techniques

 
Step/Field
Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1
Density
% Transmission
Density
% Transmission
Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ±
1 1.523 0.228 3.000 1.5 1.523 0.228 3.000 1.5
2 0.995 0.117 10.125 2.7 1.360 0.185 4.363 1.8
3 0.763 0.088 17.250 3.5 1.198 0.150 6.344 2.2
4 0.613 0.073 24.375 4.1 1.035 0.123 9.266 2.6
5 0.502 0.064 31.500 4.6 0.872 0.100 13.416 3.1
6 0.413 0.058 38.625 5.1 0.710 0.080 19.510 3.7
7 0.340 0.053 45.750 5.6 0.547 0.068 28.372 4.4
8 0.277 0.049 52.875 6.0 0.384 0.056 41.259 5.3
9 0.222 0.046 60.000 6.4 0.222 0.046 60.000 6.4
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer