Produit ajouté au panier

Barres Lumineuses UV Effilux

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
  • Amélioration de l'effet de fluorescence, du contraste et de la suppression des reflets
  • Pilote intégré avec fonction stroboscope automatique pour une intensité accrue
  • Lumière LED 365 nm pour les applications de fluorescence

Les Barres Lumineuses UV Effilux sont dotées de la technologie PureUV qui améliore considérablement l'émission de fluorescence tout en éliminant les éblouissements et en améliorant le contraste. Au lieu de fenêtres interchangeables, ces barres lumineuses sont conçues avec une fenêtre intégrée traitée anti-UV.  Ces barres lumineuses de 365 nm offrent un éclairage UV puissant avec un nombre variable de LED fixes.  Les barres lumineuses UV Effilux sont dotées d'un contrôleur intégré avec une fonctionnalité de stroboscope automatique qui permet une intensité accrue de 300% tout en étant stroboscopique par rapport au mode continu. Ces barres lumineuses sont idéales pour les applications de fluorescence UV.

Remarque : Une alimentation 24V et un câble M12 femelle à mâle sont nécessaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer