Produit ajouté au panier

Barres Lumineuses Hyperspectrales Effilux

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights
×
  • Spectre plat entre 400 nm à 900 nm et 400 nm à 1000 nm
  • Accès direct aux optiques pour permettre un réglage manuel rapide des angles du cône d’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent de régler facilement la diffusion de la lumière.

Les Barres Lumineuses Hyperspectrales Effilux fournissent un spectre de lumière uniforme et continu entre 400 et 900 nm ou 400 à 1000 nm pour la version de spectre étendu, ce qui les rend idéales pour les applications multispectrales et hyperspectrales. Les LED ne chauffent pas comme les lampes à incandescense pendant leur fonctionnement et ont donc une durée de vie prolongée, ce qui fait de ces barres lumineuses une alternative idéale aux sources d'éclairage fluorescentes et incandescentes. En outre, ces barres lumineuses permettent de régler facilement les angles d'émission et les schémas de diffusion par un simple réglage de l'utilisateur. Les Barres Lumineuses Hyperspectrales Effilux comprennent un contrôleur intégré qui permet un contrôle analogique de l'intensité afin de régler l'intensité lumineuse ainsi que le spectre pour la version 400 à 1000. Ces barres lumineuses comprennent trois fenêtres interchangeables : transparente, semi-diffuse et diffuse, avec des accessoires optionnels de polarisation et de balayage linéaire.

Remarque : Une alimentation 24V et requise, voir les spécificatons pour le bon numéro de stock pour votre région.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer