Produit ajouté au panier
Top Seller

Analyseurs de Faisceau Edmund Optics®

Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045

Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045 Edmund Optics Beam Profiler, #89-308
×
  • Une haute résolution pour mesurer avec précision les profils de faisceaux de petite taille
  • Capteur de grande superficie pour analyser des faisceaux de grande taille
  • USB 3.0 pour un taux de transfert optimal

Les Analyseurs de Faisceau Edmund Optics® sont conçus pour mesurer une variété de tailles de faisceau laser et fournissent des informations permettant d'optimiser le fonctionnement du système laser. Ces analyseurs de faisceau laser disposent d'une haute résolution et de capteurs de grande superficie assurant le profilage précis des faisceaux laser de petite ou de grande taille. Disponibles en deux tailles, les analyseurs de faisceau ont un filetage 1” x 32 TPI, les rendant donc compatibles avec les accessoires à monture C. Les Analyseurs de Faisceau Edmund Optics® disposent d'un déclencheur externe synchronisant la caméra à un laser pulsé. Ils sont également compatibles avec les ports USB 2.0 et 3.0, assurant les taux de transferts les plus élevées du secteur. Un logiciel intuitif d'analyse des faisceaux proposant plusieurs options d'affichage (2D, 3D et XY), ainsi que de nombreux outils de contrôle, tels que la fonction de soustraction de fond et l'ajustement gaussien, sont également inclus avec chaque analyseur de faisceau.

Remarque :  Pilote logiciel disponible au téléchargement . Les produits sont compatibles avec LabVIEW.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer