Produit ajouté au panier

Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde

36" Length, Dovetail Optical Rail, #54-402

36 70mm Precision Stage, Metric Dovetail Carrier 40mm Precision Stage, English Dovetail Carrier 40mm Precision Stage, Metric Dovetail Carrier +4
×
  • Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
  • Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
  • Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad

Les Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont conçus pour une installation et un positionnement faciles et stables de divers composants optiques sur le même axe. Les rails disposent de trous et de fentes clairs qui permettent de monter le rail aux Tables de Laboratoires ou Tables Optiques. de ¼ -20 TPI et M6. Les cavaliers sont disponibles avec différentes longueurs et perçages pour répondre aux différents besoins de montage, y compris des options directement compatibles avec nos Plateaux Manuels TECHSPEC® pour l’alignement de précision. Les cavaliers utilisent une conception en deux parties pour empêcher que les vis entrent en contact avec le rail, et pour permettre une fixation et un retrait faciles. Tous les composants des Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer les reflets parasites ou l’éblouissement.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.

Informations Techniques

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer