Produit ajouté au panier
Top Seller

Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner

See More by Dolan-Jenner

White Mi-LED Fiber Optic LED Illuminator w/ Iris, #89-741

White Mi-LED Fiber Optic LED Illuminator w/ Iris, #89-741 #89-740
×
  • Intensité Variable de 10 à 100 %
  • Durée de Vie de la LED de 40 000 Heures
  • Iris Disponible en Option

Les Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner ont été optimisés pour une excellente performance, une faible consommation d’énergie et une longue durée de fonctionnement. Par rapport aux illuminateurs halogène classiques de 150 watts, ces Illuminateurs offrent une intensité plus élevée, consomment moitié moins d'énergie et il n'est pas nécessaire de remplacer les lampes. Les LED des illuminateurs fonctionnent déjà à une température de couleur de 5000K et n’ont pas besoin de filtres IR supplémentaires. Par ailleurs, leur faible consommation d’énergie permet des durées de vie estimées à 40 000 heures. Ces illuminateurs possèdent un fonctionnement silencieux, un faible niveau de bruit et une tension universelle de 100 - 240 volts. Plusieurs embouts sont disponibles pour accroître leur adaptabilité.

Remarque : Les Adaptateurs à Fibre Optique de Dolan-Jenner (vendus séparément) sont nécessaires pour s'accomoder aux guides lumineux à fibre optique. Les adaptateurs SX sont nécessaires si vous utilisez un guide lumineux semi-rigide à simple ou double branche ou des Guides Lumineux Hybrides.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer