Produit ajouté au panier

Illuminateur Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 et Mi-157

See More by Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
  • Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
  • Faible Niveau de Bruit (25dB)
  • Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité

La Série d'Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite fut re-conçu pour ajouter un iris optionnel et une durée de vie de lampe cinq fois supérieure qu'auparavant. La durée de vie de l'ampoule EKE 150W est généralement de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité. Les Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite ont une poignée en haut de ceux-ci de profil bas et une porte sur le côté pour la facilité de changement de l'ampoule. Les paramètres additionnels comprennent un interupteur marche/arrêt, un bouton de réglage pour le contrôle d'intensité et une monture de filtre de 25 mm avec le filtre IR standard inclus. UL, CSA approuvé. Des adapteurs SX de guides lumineux Dolan-Jenner sont nécessaires pour assembler les guides lumineux ensemble. Ampoules de Remplacement sont vendues séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer