Produit ajouté au panier

Illuminateur DC-950H Dolan Jenner

See More by Dolan-Jenner

115V, DC950H Illuminator, #62-002

115V, DC950H Illuminator, #62-002 115V, DC950H Illuminator with Iris, #62-007 230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006 230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008
×
  • Puissance Universelle 90-250VAC
  • Options de Contrôle Analogiques et Numériques

Le DC-950H est une source lumineuse en quartz halogène 150W, à prix coùtant spécifiquement concue pour un éclairage en vision industrielle. En addition, de son entrée universelle 90-250VAC, il ne nécessite pas d'adaptateur additionnel pour l'utilisation dans toute région. En addition du contrôle d’intensité 0-100% et filtre anticalorique, le basique modèle comporte moins de 0.4% de variation dans la puissance de sortie par rapport aux illuminateurs typiques de variance 2% non régulé ou régulé AC. Un iris optionnel et montage de filtre (inclus avec les illuminateurs indiqué) permettent le contrôle de la température de couleur et l’inclusion d’un filtre de diamètre additionnel de diamètre 25.4mm à l’illuminateur. L’interface construit à l’intérieur permet le contrôle d’intensité de puissance de sortie via 0-5VDC ou un interface numérique 8 bits.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer