Produit ajouté au panier
Top Seller

Mire de Profondeur de Champ 5-15

DOF 5-15 Depth of Field Target

×
  • Teste la profondeur de champ dans des systèmes d’imagerie
  • La mesure effective élimine le besoin de calculs

La Mire de Profondeur de Champ DOF 5-15 a été développée pour normaliser une aire de tolérancement optique qui est le plus souvent déterminée de manière théorique. La conception des systèmes optiques exige des spécifications strictes en matière de profondeur de champ. Cette mire élimine les calculs potentiellement trompeurs de la profondeur de champ en déterminant la ‘somme’ du changement d’objet possible avant d’affecter la qualité d’image. Le degré de qualité d’image nécessaire est déterminé par l’utilisateur et l’application. La Mire de Profondeur de Champ DOF 5-15 comprend deux sets d’échelles. Chacune, lorsque visionnée à 45°, est composée de lignes horizontales et verticales à une fréquence de 5 et 15 paires de lignes par mm. Instructions incluses

Informations Techniques

Click the image below for an enlarged downloadable file.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer