Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG

×
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectifs de type double Gauss (DG) à faible distorsion et haute performance
  • Distances focales de 18 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG TECHSPEC® utilisent une conception Double Gauss donnant une performance élevée, un format compacte et un prix exceptionnel, tout en dépassant la performance des objectifs à distance focale fixe habituels. La conception mécanique de ces objectifs permet à l’utilisateur de motoriser le mouvement de focalisation, entraîne une résolution d’image supérieure à 100 Ip/mm et dispose d’une Monture C standard. Pour la plupart des applications, la combinaison caméra-objectif peut être rattachée aux stations de travail à l’aide d’une monture ¼-20 fournie sur la caméra. Ces Objectifs comprennent un anneau de focalisation, un iris manuel et des vis de réglage, facilitant une intégration à bas profil sur les applications de vision industrielle. Les applications typiques des objectifs série DG comprennent la vision industrielle, l’intégration en continu ainsi que l’analyse de mesures/images.

Remarque : Les Supports Industriels sont recommandés lors du montage de stations de travail sans vibrations.

Informations Techniques

 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer