Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Montures Cinématiques Compactes

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720 12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-721 Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-722 Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-723
×
  • Filetages d’ajustement précis M3 x 0,2
  • Profil global <25 mm
  • Verrouillables pour une meilleure stabilité

Nos Montures Cinématiques Compactes TECHSPEC® ont été conçues pour s’intégrer à des applications dans des espaces restreints, tout en conservant les performances d’une monture cinématique plus grande. Ces montures présentent des vis d’ajustement 100 % rétractable pour des applications OEM. Les Montures Cinématiques Compactes TECHSPEC® possèdent deux modèles de plaque avant permettant l’utilisation d’une vis de blocage ou la fixation adhésive de l’élément optique. Les inserts en acier inoxydable garantissent également la qualité et la stabilité des montures. Ces montures cinématiques, associées à nos Miroirs Laser TECHSPEC®, sont idéales pour une intégration fiable dans des applications d’usinage laser, cinématographiques et de sciences de la vie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer