Produit ajouté au panier

Mires Optiques USAF

×
  • Déterminent la Résolution pour Rayon X, Systèmes d’Imagerie UV, IR Lointain et Thermal
  • Facilité de Montage
  • Idéal pour des Applications de Transmission

Nos mires Optiques USAF sont fabriquées à partir d’un substrat extrêmement fin de nickel. Puisqu’il n’y pas de verre dans l’aire du motif, la lumière traverse uniquement l’air, éliminant les issues d’achromatisme et d’absorption. Le motif de la mire couvre Groupe 0, Elément 1 à Groupe 3, Elément 6. Une carte d’utilisation est incluse pour illustrer où chaque groupe et élément sont localisés. Nos Mires USAF UV en Silice & Fluoresentes sont disponibles pour la majorité des applications NUV, mais cette Mire peut être utilisée dans des applications dans l'UV et l'IR lointain. Le motif est monté entre deux plaques circulaires, permettant cette mire d'être facilement montée dans notre monture optique standard, #64-565.

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer