Produit ajouté au panier

Coffret Combineur Cage OBIS™

Cage OBIS™ Combining Kit

×
  • Utilisés pour combiner deux lasers OBIS™
  • Facile d’utilisation
  • Conception intuitive
  • Les composants optiques et laser sont vendus séparément

Le Coffret Combineur Cage OBIS™ comprend toute la mécanique nécessaire pour associer facilement deux lasers OBIS™, tout en ayant un faible encombrement. Ce coffret permet de combiner n'importe quel laser OBIS™ mais il est parfait pour combiner deux lasers OBIS™ ayant la même longueur d’onde, de manière à doubler la puissance de votre application. Le Coffret Combineur Cage OBIS™ ne comprend pas d’optiques ou de lasers. Pour créer un système de combinaison de faisceaux complet, il est nécessaire de posséder : le Coffre Combineur Cage OBIS™, deux miroirs de diamètre 25 mm, un séparateur de faisceau de cube polarisant de 25 mm et deux Lasers OBIS™.

Remarque : Optiques et lasers vendus séparément.

Informations Techniques

Coffret Combineur Cage OBIS™ - Contenu
Description No. de Stock Quantité
TECHSPEC® Adaptateur Cinématique 90° #34-248 2
TECHSPEC® Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ #34-249 2
TECHSPEC® 25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage #58-854 2
TECHSPEC® Platine Standard 30 mm avec ¼-20 pour Montage sur Tige #85-631 6
TECHSPEC® 6 mm de Dia. x 75 mm de Long., M3, Tige de Support du Système de Cage #85-487 8
TECHSPEC® Platine Standard 25mm avec ¼-20 pour Montage sur Tige #85-633 1
TECHSPEC® Sphère de Cage avec Ouvertures de 30 mm (x5) et 43 mm (x1) #85-624 1
TECHSPEC® Monture de Cube Séparateur 25/25,4 mm #85-688 1
TECHSPEC® 2" Support de Tiges et #03-655, Assemblée de Support de Tiges #59-006 2
TECHSPEC® 3" Longuer, ¼-20 Filetage, Tiges de Montage Acier Inoxydable #59-754 2
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer