Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Montures Oculaires Monture C et T

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628
×
  • Intègrent des oculaires dans un système de monture C et T
  • Filetages mâles de monture C et T
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systèmes de monture C et T. Les oculaires sont placés dans le diamètre intérieur des montures où ils sont fixés en place par une vis de blocage. Les montures #03-628 et #53-302 sont conçues pour monter n'importe quel oculaire de microscope de norme DIN (23 mm de diamètre), tandis que la monture #52-303 est conçue pour monter n'importe quel oculaire de télescope de norme américaine (1,25 po/31,7 mm de diamètre). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces montures, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC sont idéales pour intégrer des oculaires de microscope et de télescope utiles et polyvalents dans des systèmes de caméra numériques. Les montures #53-302 et #53-303 ont un filetage mâle et femelle de monture T ; la monture #03-628 n'a qu'un filetage mâle de monture C.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer