Produit ajouté au panier

Adaptateurs de Platines de Montage

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122 Deluxe Adjustable 1/4-20 Mounting Plate, #54-123 3/4 #54-122 +1
×
  • Versions Standards et Deluxes Disponibles
  • Montage ¼-20
  • Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires

L'adaptateur #54-122 peut être utilisé pour monter une large variété de caméras, objectifs, microscopes et éclairage. Composants sont facilement montés via le filetage ¼-20. Celle-ci mesure 2.8" L x 2.0" W x 0.45" T.

La version deluxe #54-123 de la platine possède le même type de filetage ¼-20, mais inclut un mouvement avec ajustement d'inclinaison. Mouvement de translation 2". 3.8" L x 2.52" W x 1.5" T.

L'adapteur de tige #54-124 peut être utilisé pour attacher des montures, il est conçu pour être approprié à nos tiges ¾ pouces. Permet un ajustement d'inclinaison. Ceci est nécessaire pour monter nos pignons 68mm (#39-357) et 50mm (#03-609) et nos mouvements ¼-20. L'adaptateur est de longueur 7". La tige possède une longueur de 4" x 0.75" O.D.

Tous les adaptateurs sont compatibles avec les statifs suivants: Statif Support à Bras, Statif Standard, et Statif Roulement à Bille.

#54-123
#54-123
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer