Produit ajouté au panier

Caméras PowerPack pour Microscopie

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front) Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Back)
×
  • Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
  • Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
  • Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques

Les Caméras pour Microscopie Basler PowerPack sont disponibles avec des configurations divers pour une meilleure efficacité et une meilleure performance. Pour faciliter l’intégration en système, ces caméras ont été conçues avec une connectivité USB 3.0 avec une rétrocompatibilité USB 2.0 et sont dotées d’un petit format compact. Les modèles Pulse utilisent les capteurs semiconducteurs ON Aptina, une référence en industrie, qui offre des résultats de précision reproductibles dans une large gamme d’applications. Le modèle Ace utilise le capteur SONY Pregius qui présente un faible bruit et une large gamme dynamique. Les Caméras pour Microscopie Basler PowerPack sont parfaites pour les applications qui nécessitent des taux d’image élevés pour permettre un visionnement instantané optimal, une focalisation rapide et une présélection d’échantillon.

Remarque :
Les modèles Pulse comprennent une bague d'adaptation monture CS à monture C. Tous les modèles comprennent un câble USB3, le logiciel Basler Microscopy et un guide d'installation rapide.

Note: Pulse models include a CS-Mount to C-Mount adapter ring. All models include a USB3 cable, Basler Microscopy software, and Quick Install Guide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer