Produit ajouté au panier

Alimentation d’Energie pour Caméras Hitachi et Sony

×

Alimentation d’Energie Hitachi

L’Alimentation d’Energie Hitachi permet aux utilisateurs d’accéder à la Puissance Caméra, à la Sortie Vidéo, au Lecteur H & V, et au Trigger caméra, ceci via un seul câble. L’alimentation 12V DC, 1.2 A est incorporée dans le câble 15’. Les câbles de la Sortie Vidéo, du Lecteur H & V et du Trigger possèdent tous des connecteurs BNC. L’Alimentation d’Energie peut être utilisée avec #57-291 Hitachi KP-D20B.

Alimentation d’Energie Sony

L’Alimentation d’Energie Sony offre les mêmes paramètres que l’Alimentation d’Hitachi ci-dessus mais inclut un fil supplémentaire qui active la fonction Trigger spécifique aux modèles Sony. L’Alimentation 12V DC, 1.2 A est incorporée dans le câble 15’. Les câbles de la Sortie Vidéo, du Lecteur H & V et du Trigger possèdent tous des connecteurs BNC. L’Alimentation d’Energie peut être utilisée avec les Caméras Sony suivantes: Sony XC-ST30, Sony XC-HR70, Sony XC-HR50, Sony XC-HR57, Sony XC-HR58.

Informations Techniques

 
Pin Number Function
1 Ground (primary)
2 +12V (primary)
3 Ground (V)
4 Video (75Ω)
5 Ground (HD)
6 HD (75Ω)
7 VD / Trigger-A (75Ω)
8 Ground (Trigger-B)
9 Trigger-B (75Ω)
10 Ground
11
12
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer