Produit ajouté au panier

Montures de Réseaux Réglables

×
  • Montage de réseaux de diffraction d'une hauteur maximale de 60 mm
  • Ajustement facile grâce aux vis de blocage latérales
  • Conçues pour être intégrées dans des montures optiques de 25,4 mm de diamètre

 

Les Montures de Réseaux Réglables sont conçues pour maintenir les réseaux de diffraction sans endommager leur surface sensible. Dotés d'un style de montage à 3 points avec des contacts à ressort et en métal, ces montures fournissent une pression de serrage adéquate tout en permettant un réglage facile grâce à des vis de blocage latérales. Une extension de 25,4 mm de diamètre à l'arrière de la monture permet l'intégration dans les Montures Cinématiques TECHSPEC®, les Montures Cinématiques Circulaires E-Series et les montures de miroirs fixes. Les Montures de Réseaux Réglables peuvent être ajustés pour s'adapter à une gamme de tailles de réseaux, jusqu'à 60 mm de hauteur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer