Produit ajouté au panier

Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar

See More by Acktar
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
  • Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
  • Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
  • Faible réflexion hémisphérique

Les Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar sont la solution optimale pour les tissus occultants et absorbants. Les Panneaux d’Absorption de Lumière sont facilement intégrés dans un système optique à l’aide d’une monture compatible avec des optiques de 25 mm ou grâce à l'option à endos adhésif. Avec une absorption spéculaire allant jusqu'à 99,9%, les panneaux Spectral Black™ et Metal Velvet™ offrent une absorption lumineuse supérieure.. Les produits HEXABLACK™ absorbent une bande très large de lumière à des angles rasants jusqu'à 88˚. Les Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar sont généralement utilisés comme tissus occultants et sont parfaits pour la spectroscopie Raman, l’endoscopie, les absorbeurs de faisceau laser et de nombreuses autres applications.

Remarque : Pour des dimensions supérieures et des options personnalisées, veuillez contacter notre support technique. Aucun des panneaux n'a de colle pré-appliquée sur la surface arrière. Chaque panneau est livré avec un autocollant adhésif facultatif qui peut être appliqué sur la surface arrière du panneau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer