Produit ajouté au panier

Objectifs de Monture F Grand Format à Large Angle

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
  • Diagonales de capteur grand format jusqu'à 43,3 mm (35 mm plein format)
  • Grands angles et grand champ de vision
  • Focalisation manuelle et diaphragme verrouillables
  • Distances focales de 8 mm à 24 mm

Les Objectifs de Monture F Grand Format à Large Angle sont conçus avec un champ de vision ultra grand pour les capteurs moyen et grand format et sont idéaux pour les applications nécessitant des distances focales courtes. L'objectif de 8 mm de focale est conçu pour créer une image « fisheye » sur les capteurs APS-C (diagonale de 27,9 mm), ce qui permet aux grands objets d'être nets dans l'ensemble du champ de vision avec une mise au point limitée. Les objectifs à distance focale de 14 mm et 24 mm sont conçus pour les capteurs grand format 35 mm (43,3 mm de diagonale). L'objectif de 14 mm est polyvalent et offre une qualité d'image superbe même à pleine ouverture f/2,8, tandis que l'objectif de 24 mm offre une ouverture f/1,4 rapide. Les Objectifs de Monture F Grand Format à Large Angle ont des traitements AR multicouches pour minimiser les éblouissements et les fantômes afin d'assurer une excellente qualité d'image et un excellent contraste. Chaque objectif est doté d'une mise au point manuelle verrouillable et d'un diaphragme.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer