Produit ajouté au panier

Extenseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables

×
  • Dispersion de retard de groupe positive aussi élevée que 4000 fs2 avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Rendement élevé (jusqu'à 95%) sans déviation du trajet du faisceau
  • Aucun étalonnage n'est nécessaire
  • Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables disponibles

Les Extenseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables constituent une solution facile à utiliser pour compenser la dispersion de retard de groupe (GDD) dans les impulsions laser ultrarapides chirpées négativement ou non chirpées. Avec les traitements à haute réflectivité conçus pour couvrir les raies laser ultrarapides les plus courantes, y compris les lasers Ti:saphir, les lasers à fibre dopés Yb et les lasers à fibre IR moyen, ces extenseurs constituent une solution intégrée pour la compensation de la dispersion variable sans déviation du chemin optique. Ces modules d’extension peuvent être utilisés en série avec d'autres Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables à Large Bande ou des Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables afin d'obtenir un meilleur contrôle de la dispersion. Les Extenseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables sont pratiques pour l'extension d'impulsions lorsque l’extension via des blocs de substrats ne sont pas une option idéale. Ces extenseurs peuvent être utilisés avec des compresseurs d'impulsions ultrarapides variables ayant une couverture de longueur d'onde similaire pour les systèmes d'amplificateurs à impulsions chirpées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer