Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
  • Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
  • La conception creuse minimise la dispersion
  • Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques

Les Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes TECHSPEC sont construits en collant deux prismes traités ensemble pour former un toit creux. La conception creuse permet à ces rétroréflecteurs d'être utilisés sur de larges plages spectrales sans perte due à la dispersion ou à l'absorption. La lumière incidente est réfléchie à 180° vers la source avec une grande précision grâce à la tolérance de 90° ± 10 arcsec du toit. Les Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes TECHSPEC ont une taille de 17,7 x 17,7 mm et peuvent être montés avec les montures #17-242 et #18-537. Ces rétroréflecteurs sont idéaux pour des applications telles que l'interférométrie et les lignes à retard optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer