Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande UV

UV Bandpass Filters

×
  • Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
  • Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
  • Substrat de silice fondue UV

Les filtres passe-bande UV surface présentent des longueurs d'onde centrales dans le spectre ultraviolet (UV) qui s'alignent avec les longueurs d'onde couramment utilisées comme lignes spectrales analytiques. Ces filtres non montés sont dotés d'un traitement sur la première surface, ainsi que d'une surcouche protectrice qui résiste à une abrasion modérée. La construction simple de ces filtres assure une plus grande stabilité environnementale par rapport aux filtres qui présentent un traitement traditionnel. Les Filtres Passe-Bande UV sont conçus pour une transmission élevée dans l'UV, et avec un blocage profond pour les longueurs d'onde allant des rayons X à l'infrarouge lointain (FIR) qui se trouvent en dehors de leur bandes passantes étroites. Les applications typiques incluent la spectroscopie Raman ainsi que l'analyse spectrale chimique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer