Produit ajouté au panier

Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics

See More by ISP Optics

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
  • Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
  • Non hygroscopiques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux

Les Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics assurent une transmission plate sur la large gamme de longueurs d'onde de 700 nm à 40 μm. Le KRS-5 est non hygroscopique et relativement insoluble dans l'eau, ce qui permet son utilisation en spectroscopie FTIR comme fenêtre de cellules liquides pour l'analyse d'échantillons aqueux. Ces fenêtres ont également une bonne résistance chimique, sauf contre les acides forts. Les Fenêtres en Bromoiodure de Thallium (KRS-5) ISP Optics sont idéales pour la spectroscopie FTIR, comme fenêtres de protection pour les optiques sensibles aux acides ou hygroscopiques, ou comme substrats pour les polariseurs holographiques infrarouges.

Remarque : Le bromoiodure de thallium (KRS-5) est une substance toxique qui peut être absorbée par la peau. Des gants doivent être portés lors de la manipulation de cette substance. Le KRS-5 a tendance à se déformer à froid et la forme de ces optiques peut changer avec le temps.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer