Produit ajouté au panier

Anneaux de Montage

×
  • Pour le montage de montures/tubes d’aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
  • Raccord fileté ¼-20 pour monter sur une tige
  • Utilisées pour le montage de composants cylindriques

Deux piéces d’anneaux avec un trou de montage ¼-20, s’adapte aux platines optiques standards, et accéssoires de tiges ½". Un choix à prix coûtant pour des composants et systèmes cylindriques. (25mm de monture d’anneau, montré avec la monture et filtre spatial #53-287).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer