Produit ajouté au panier

Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune

See More by Optotune
Optotune Fine Steering Mirrors

Optotune Fine Steering Mirrors

×
  • Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
  • Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
  • Idéaux pour les applications de vobulation laser

Les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune sont conçus pour les systèmes laser nécessitant une inclinaison précise et rapide avec une haute résolution angulaire. Ces miroirs présentent une grande ouverture utile permettant de créer des motifs de faisceau bidimensionnels pour une variété d'applications de vobulation laser, notamment l'alignement de cavités laser, le balayage Lissajous et le soudage au laser. Chaque miroir est doté d'un capteur de température et d'une EEPROM contenant des données d'étalonnage pour un contrôle précis en circuit ouvert. Les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune sont disponibles avec des traitements métalliques ou diélectriques pour une utilisation avec des faisceaux laser de faible à forte puissance et sont facilement pilotés à l'aide du contrôleur ICC-4C-2000 d'Optotune.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer