Produit ajouté au panier

Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters

×
  • Convertissent la lumière NIR en lumière visible
  • Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
  • Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
  • Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles

 

Les Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR convertissent la lumière de l’infrarouge proche (NIR) entre 900 et 1070 nm en lumière visible avec une émission à 550 et 660 nm. Ces filtres en verre dopés par des nanocristaux émettent de la lumière visible avec seulement 30 mW/mm2 de lumière incidente à 1064 nm sans blooming ou nécessitant une précharge. La haute transparence du verre permet de visualiser facilement la taille, la forme et le mode du faisceau. Les filtres YAGLASS-T de détection NIR ont un seuil de dommage élevé de 51 J/cm2 @ 1064 nm, 10 ns, ce qui en fait une alternative idéale aux Produits de Détection Laser dans les applications laser de haute puissance avec des lasers NIR, y compris les lasers Nd:YAG, dopés ND et dopés Yb. Les Filtres YAGLASS-T pour la détection NIR sont disponibles dans des tailles standard de 12,5 et 25 mm de diamètre. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des dimensions personnalisées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer