Produit ajouté au panier

Montures Polariseurs Métriques

×
  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage

Les Montures Polariseurs Métriques se composent d’un anneau de sécurité, d’un bras levier pour une rotation précise, d'une vis de blocage pour la répétabilité et d'un vernier gradué de 360°. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécéssaires pour le montage à une platine. La version micromètrique procure un ajustement fin. Pour la version Micrométrique des Montures Polariseurs seulement : la course totale de 0,25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm. *40 mm au total, y compris le tube de montage de 34 mm de diamètre.  

Informations Techniques

 
Diamètre des optiques compatibles D Ouverture utile CA Type d’entraînement Diamètre de monture A Épaisseur de la monture B C E N°stock
Standard
20,0 17 Standard 50 19 34 24,0 #55-454
25,4 22 Micromètre 69 - - 33,5 #55-011
25,4 22 Standard 60 20 42 29,5 #55-010
30,0 27 Micromètre 69 - - 33,5 #57-570
30,0 27 Standard 60 20 42 29,5 #57-569
50,0 47 Micromètre 89 - - 43,5 #56-329
50,0 47 Standard 80 20 62 39,5 #55-455
Montures de Polariseurs Glan-Thompson
25,4 18 Micromètre 69 -* - 33,5 #57-572
25,4 18 Standard 60 20* 42 29,5 #57-571
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer