Produit ajouté au panier

Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics

See More by ISP Optics

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
  • Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
  • Un matériau infrarouge résistant et durable
  • Insoluble dans l'eau et chimiquement stable

Les Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics transmettent la lumière infrarouge de 1 à 16 μm et sont opaques dans le spectre visible. L'arséniure de gallium est un matériau résistant et durable d'une dureté Knoop de 750, ce qui permet de l'utiliser comme fenêtre de protection dans les applications d’usinage de matériaux au laser où l'on s'attend à la présence de poussière, de débris métalliques ou de particules abrasives. Les Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie thermique, d'imagerie infrarouge frontale (FLIR) ou de laser CO2 nécessitant une optique durable. L'arséniure de gallium est insoluble dans l'eau et chimiquement stable, sauf contre les acides forts. 

Remarque : L'arséniure de gallium est une matière dangereuse et doit être manipulée avec des gants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer