Produit ajouté au panier

Collimateurs Focalisables

Focusable Collimators

×
  • Peuvent être Couplés à des Fibres Optiques Câblées Standards de NA 0,22
  • Deux Revêtements Disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
  • Plusieurs Ouvertures et Distances Focales Proposées

Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.

Informations Techniques

Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart
Collimator Description Stock Number Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-189 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-173 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-188 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-172 No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-191 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-181 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-190 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-180 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer