Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs Laser à Fibre

TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

×
  • Conçus pour des Lasers à Fibre Courants
  • > 99,2% de Réflectivité entre 1.030 nm et 1.090 nm
  • Seuils de Dommages Élevés

Les Miroirs Laser à Fibre TECHSPEC® offrent une réflectivité élevée, ainsi qu'une qualité de surface et précision supérieures, demandées en applications laser à fibre exigeantes. Présentant un seuil de dommage élevé, ces miroirs à haute puissance sont parfaits pour la direction de faisceaux. Les Miroirs Laser à Fibre TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir les longueurs d’onde des laser à fibre les plus courantes de 1.030 nm à 1.090 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer