Produit ajouté au panier

Porte-Composants à Barres

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676 40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676 110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666 Metric Bar-Type Lens / Filter Holder
×
  • Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
  • Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
  • Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges

Les Porte-Composants à Barres sont fabriqués en aluminium anodisé noir avec des guides en acier. Ces porte-composants permettent un montage rapide et précis de composants optiques de différentes tailles. La conception en V centre les optiques de manière verticale et horizontale. Les Porte-Composants à Barres sont dotés d'un filetage de montage M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour les applications de montage sur tige. Des tiges et supports de tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.

Informations Techniques

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer