Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Espaceur de 5 mm pour Convertir les Caméras de Monture CS en Monture C

×
  • Permet d’utiliser des objectifs de monture C avec des caméras de monture CS
  • Espaceur de 5 mm
  • Boîtier moleté pour une plus grande facilité d'utilisation

L’Espaceur de 5 mm pour Convertir les Caméras de Monture CS en Monture C TECHSPEC® permet d'utiliser des objectifs à monture C avec des caméras à monture CS. De nombreuses caméras de vision industrielle utilisent une configuration de montage caméra/objectif normalisée ; la plus courante est la monture C. La monture C a un filetage de 1" de diamètre avec 32 filets par pouce (Threads Per Inch, TPI) et une distance arrière de la bride de 17,5 mm. La monture CS est une autre monture courante pour les objectifs à distance focale courte et varifocale. Elle a également un diamètre de 1" avec 32 TPI, mais la distance arrière de la bride est de 12,5 mm. L'Espaceur de 5 mm pour Convertir les Caméras de Monture CS en Monture C TECHSPEC peut être utilisé pour convertir la caméra à monture CS en monture C si l'on tente d'utiliser un objectif à monture C sur une caméra à monture CS.

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer