Produit ajouté au panier

Objectif Vidéo Partiellement Télécentrique, Focale 55 mm

55mm Focal Length Partially Telecentric Video Lens, #52-271

×
  • Objectif de monture C pour capteur de 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 7 µm
  • Fonctionne à la fois comme un objectif macro et télécentrique
  • Mouvement de l'objet de ±12,5 mm avant l'apparition d'une erreur d'échelle d'image de 1%

Les Objectifs Télécentriques livrent un grossissement constant tout le long d'une plage de distances de travail, éliminant presque entièrement l'erreur angulaire de visionnement. L'objectif télécentrique de distance focale 55 mm permet un déplacement de l'objet de ± 12,5 mm (à grossissement 0,5X) avant qu'une erreur de 1% dans la taille de l'image apparaisse; alors que les objectifs conventionnels permettent seulement un déplacement de l'objet de ± 1,7 mm dans les mêmes conditions. La fenêtre de protection de l'objectif (située à l'extrémité de la monture C) doit être retirée pour pouvoir utiliser les adaptateurs de l'objectif.

Ces objectifs sont parfaitement adaptés aux applications en vision industrielle exigeant une mesure précise d'objets tridimensionnels dont la taille varie légèrement. En éliminant les distorsions de perspective et les erreurs de grossissement propres aux objectifs conventionnels, ces objectifs forment des images de taille précise facilement interprétables par ordinateur.

Pour monter ces objectifs, nos statifs et adaptateurs de monture sont recommandés comme plateformes de travail. Nos guides d'anneaux lumineux ne peuvent être montés directement sur les objectifs en raison de l’ajustement de mise au point avant.

Informations Techniques

 
  Telecentric Specifications Non-Telecentric Specifications
Lens with 2X Converter Lens with 2X Converter Lens with 0.75X Converter
Primary Magnification PMAG 1.0X - 0.4X (full range) 1.0X - 0X 0.375X - 0X
Field of View 6.4 - 16.0mm 6.4mm - 3.3° 17.0 - 8.9°
Working Distance 5.25" - 11.25" 5.25" - ∞ 5" - ∞
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer