Produit ajouté au panier

Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3"

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
  • Distorsion TV inférieure à 1,0%
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer