Produit ajouté au panier

Mire de Résolution de Contraste USAF 1951

×
  • 15 Mires USAF qui Varient en Densité
  • Permet la Mesure de Résolution à Différents Niveaux de Contraste

Puisque que les systèmes d'imagerie sont souvent classifiés en terme de résolution et de contraste, nos mires sur papier photographique permettent aux utilisateurs d'évaluer leurs systèmes utilisant le format USAF standard pour des mesures à des niveaux de contraste différents. Par exemple, elles sont utiles lorsque des conceveurs developpent des systèmes d'objectifs pour fournir un contraste élevé à faible résolution, mais néglige le contraste à plus hautes résolutions. Ils ont prouvé leur efficacité lorsque deux objectifs ont la même limite de résolution, mais des contrastes totalement différents à plus faible résolution. En imageant les mires par différents contrastes, l'utilisateur peut réaliser des comparaisons qualitatives entre les objectifs ainsi qu'évaluer la performance d'un système pour des objets avec des niveaux de constrate variables ou faibles.

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3 4
1 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95
3 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer