Produit ajouté au panier

Ampoule de Remplacement 150W EKE pour Illuminateurs Fibre Optique

×
  • 3200K Color Temperature
  • 200 - 10,000 Hour Lifetime
  • Designed for Dolan-Jenner Illuminators

L'Ampoule de Remplacement 150W EKE pour Illuminateurs Fibre Optique est l'ampoule de remplacement standard pour nos illuminateurs. La température de couleur d'une source Quartz Halogène est de 3200K. La durée de vie d'une ampoule 150W EKE est entre 200 et 10.000 heures, dépendant de l'intensité. Cette ampoule est recommandée pour le Dolan-Jenner DC-950. L'ampoule EKE-X a une durée de vie plus longue que l'ampoule EKE et est recommandée pour le Dolan-Jenner MI-150.

Informations Techniques

 
Secondary Voltage of Illuminator Light (% of Maximum) Watts (% of Maximum) Change on Color Temp (K) Life (Factors of Min. Hrs)
21 100% 100% -0 K 1X
20 84% 93% -60 K 2X
19 70% 86% -120 K 3.5X
18 59% 79% -170 K 7.5X
17 49% 72% -230 K 16X
16 40% 66% -290 K 35X
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer