Produit ajouté au panier

Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i

Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives

Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives

Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives
×
  • Filetage de monture C pour une intégration facile dans les systèmes
  • Conçus pour être utilisé avec une lentille tube de 120 mm
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i TECHSPEC® sont des objectifs de microscope conjugués à l'infini pour la vision industrielle, conçus pour réduire le poids et la taille d'un système d'imagerie tout en maintenant les performances optiques. Ces objectifs permettent de réduire la longueur totale du système, en éliminant la nécessité que les objectifs soient parfocaux les uns par rapport aux autres. Alors qu'un tube de caméra (#18-504) et une lentille tube (#18-505) soient nécessaires pour le fonctionnement, des accessoires optionnels peuvent être nécessaires pour l'intégration facile de ces objectifs dans les systèmes de vision industrielle et pour la conception.  Une entretoise pour lentille tube (#18-506) peut être utilisée pour connecter simplement l'objectif à l'assemblage du tube de lentille. Il est également possible d'utiliser un cube de filtres (#18-508), qui comporte un port d'éclairage en ligne ¼" et peut être utilisé pour accueillir des filtres d'émission/excitation de 25 mm et un filtre dichroïque de 25,2 x 35,6 mm. Le cube filtrant est conçu pour être utilisé avec nos Ensembles de Filtres de Fluorescence, qui fournissent un filtre d'émission, un filtre d'excitation et un filtre dichroïque pour les fluorophores compatibles. Il est également possible d'utiliser un Adaptateur Queue d'Aronde de M29 à Ø30mm ou un Adaptateur Queue d'Aronde de Filetage C pour s'adapter aux systèmes et matériels préexistants. Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i TECHSPEC sont dotés d'un filetage pour montage en C afin de faciliter leur intégration dans une large gamme de systèmes de vision industrielle. Ces objectifs sont idéaux pour les applications biomédicales et de vision industrielle telles que la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.
Ces objectifs ont été primés par le VSD Innovators Award de niveau bronze en 2023.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer