Produit ajouté au panier

EDMUND OPTICS®
Centre de conception et d’assemblage
de pointe à Tucson

  • Assemblages sophistiqués nécessitant un alignement actif, une intégration électronique et/ou une robustesse environnementale

  • Services avancés de conception et de fabrication en grande série

  • Officially AS 9100 and ISO 9001 certified | View certificate

  • Assemblage en salle blanche et tests avancés pour la FTM, la lumière parasite, variations en fonction de la température, les chocs et les vibrations, etc

  • Site strictement réglementé, également conforme aux normes ITAR

Le centre de conception et d'assemblage de pointe d'Edmund Optics® à Tucson est le deuxième site de la société situé à Tucson, en Arizona. D'une superficie de 2 070 m2, cette installation de pointe offre des services de conception et d'assemblage supérieurs et sophistiqués, avec 204 m2 de salles blanches ISO de classe 6 pour l'assemblage, 74 m2 de salles blanches ISO de classe 7 pour l'inspection à l'arrivée, une ligne de nettoyage de précision ISO de classe 5 et de nombreuses capacités de test telles que la fonction de transfert de modulation (MTF), la lumière parasite, le profilage du faisceau laser, le cycle thermique, les chocs et les vibrations.

Notre équipe qualifiée de techniciens d'assemblage optique possède une grande expérience des systèmes haute performance dans les salles blanches. Grâce à ce nouveau site sur la côte ouest des États-Unis, qui complète les installations américaines et internationales d'Edmund Optics, les clients américains ont un accès encore meilleur à des offres réglementées plus sophistiquées, y compris conformité ITAR, dans leur propre pays.

Capacités et expertise au nouveau centre

Assemblages et systèmes optiques de précision

Les assemblages optiques avancés conçus pour des applications de vision industrielle, de traitement laser et un certain nombre de secteurs technologiquement avancés nécessitent des pratiques de fabrication extrêmement précises pour obtenir les spécifications les plus exactes possibles. Plusieurs de ces techniques comprennent l'alignement actif pour le centrage des lentilles, la microscopie point source pour les tests MTF, les tests de systèmes optiques en espace libre, le co-alignement laser en champ lointain et les tests de visée, ainsi que la mesure télescopique à double passage.

   Assemblages d’objectifs d’imagerie complexes

   Assemblages opto-électroniques

 Systèmes de distribution de faisceaux

   Microscopes, télescopes, et plus encore

Assemblages et systèmes optiques de précision

Domaines d'expertise

Le centre de conception et d'assemblage de pointe de Tucson a été construit pour offrir une qualité de service exceptionnelle à chaque étape du cycle de vie du développement du produit. De la conception à la production à grande échelle, notre équipe de concepteurs experts, de chefs de projet et d'ingénieurs de fabrication a des solutions pour les applications les plus exigeantes. Le personnel du centre possède une expérience exceptionnelle en matière de :

   Nettoyage de précision

   Assemblage en salle blanche

   Essais et certification

Assemblages et systèmes optiques de précision

Les tests spécialisés comprennent

Les fabricants de technologies de pointe n'ont pas seulement besoin des normes de fabrication les plus exactes et les plus précises ; ils ont besoin des équipements d'essai les plus avancés pour la métrologie de l'assurance qualité. La confiance dans le fait que les fabricants peuvent garantir le plus haut niveau de qualité commence par la possibilité de tester le plus haut niveau de performance. Le centre de conception et d'assemblage de pointe d'Edmund Optics Tucson est équipé pour mesurer les performances des systèmes optiques, du composant au système.

Les tests spécialisés comprennent

Conception et ingénierie

Personnel international

Une équipe mondiale de plus de 150 ingénieurs et scientifiques

Une vaste expertise en matière de conception

De l'UV au visible en passant par le NIR, le SWIR, le MWIR et le LWIR

Faisabilité de la fabrication

L'accent est mis sur la conception en vue de la fabrication – du prototype à la production en série

Experts

Compétences excellentes en matière d'imagerie, de projection et de systèmes visuels

Flexibilité

Habitués aux exigences élevées

Analyse optique

Connaissance approfondie de l'analyse optique complexe, y compris l'analyse de la lumière parasite

EN SAVOIR PLUS
Conception et ingénierie
Edmund Optics® Tucson Advanced Design and Assembly
2650 E. Elvira Rd, Ste 102
Tucson, AZ 85756 USA
ISOISO 14644

Salles blanches de classe 6 et 7

CONTACT
 Téléphone : 1-520-574-2572
 E-Mail : Remplissez notre formulaire ici.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer