Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les Filtres UV Passe-Haut Edmund Optics sont en stock et offrent une haute transmission et des densités optiques de pointe pour une performance maximale

Optical grade UV cut-off filters feature wavelength range from 200-1650nm

11/22/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics (EO), principal fournisseur de composants optiques, ajoute des Filtres UV Passe-Haut à sa gamme croissante de filtres de stock. Les Filtres UV Passe-Haut de qualité optique sont disponibles en trois dimensions standards avec diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Ces filtres figurent un substrat en silice fondue indice UV, un front d'onde transmis de λ/4 et une qualité de surface de 40-20. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec des autres filtres passe-haut et passe-bande pour une bonne compatibilité en système.

Les Filtres UV Passe-Haut transmettent dans la gamme de longueurs d'onde de 200 - 1.650 nm pour fonctionner dans une large variété d’applications, notamment la biomédecine, l’imagerie et l’inspection. Ces filtres bloquent la lumière UV, empêchant d’endommager les matériaux sensibles, et permettent la transmission de la lumière fluorescente, tout en bloquant un faisceau de sonde. Les filtres disposent d’un traitement antireflet (AR) qui assure une transmission supérieure (> 91%) et une réflexion réduite dans les spectres VIS et NIR. Ils offrent une haute transmission des longueurs d'onde désirées et un blocage profond des longueurs d'onde non désirées à quelques nanomètres de la longueur d'onde laser, pour isoler des régions spectrales étroites.

Les Filtres UV Passe-Haut sont en stock et sont disponible dans les plus brefs délais.

A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez passer commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer