Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les Fenêtres Saphir TECHSPEC® de Précision Procurent une Excellente Transmission de l’UV à l’Infrarouge Moyen

4/1/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Fenêtres Saphir TECHSPEC® de Précision. Ces fenêtres sont parfaites pour une utilisation dans des applications exigeantes telles que l’imagerie ou la spectroscopie, étant donné qu’elles offrent une transmission à large bande élevée de 0.15 à 5.5μm.

Une Précision de Surface de ¼λ

En plus de fournir une excellente transmission de l’UV à l’IR Moyen, les Fenêtres Saphir TECHSPEC® de Précision présente une précision de surface impressionnant s’élevant à ¼λ. Ces fenêtres renferment une conception à tolérances serrées en plus des caractéristiques innées du saphir, à savoir une constante diélectrique et une conductivité thermique élevées, ainsi qu’une dureté de surface extrême et une résistance à de nombreux acides chimiques et alcalins en vue d’améliorer la performance du système. En raison de la résistance structurelle remarquable du saphir, les Fenêtres Saphir TECHSPEC® de Précision sont plus minces que les fenêtres en verre standard comparable ce qui permet de réduire l’absorption au niveau du matériau.

Quatre Modèles de Diamètre allant de 10mm à 25mm sont Proposes

Les Fenêtres Saphir TECHSPEC® de Précision sont proposées non traitées et en quatre tailles différentes de diamètre 10, 15, 20 et 25mm. Ces quatre modèles procurent une précision de surface de ¼λ pour des performances de précision marquante. Les Fenêtres Saphir TECHSPEC® de Précision, d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer