Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Lentilles Acylindriques TECHSPEC® focalisent la Lumière dans une Seule Dimension

Diffraction-limited focusing performance

8/20/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, introduit ses nouvelles Lentilles Acylindriques TECHSPEC®. Ces lentilles sont similaires aux lentilles asphériques car elles proposent une performance de focalisation à diffraction limitée sur une seule dimension.

Fournissent des lignes distinctes et fines

Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC réduisent l'aberration sphérique le long de l'axe de focalisation et sont parfaitement adaptées à la création de profils de ligne fins. Comparativement aux lentilles cylindriques standard, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC réduisent également considérablement la taille de spot des sources de lumière monochromatiques pour fournir des lignes distinctes et fines dans une variété d'applications.

Huit modèles avec des distances focales allant de 10 à 25 mm

Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC sont proposées en huit modèles avec des diamètres de 12,5 mm et 25 mm et avec des distances focales de 10 mm, 12,5 mm, 20 mm et 25 mm. Tous les modèles sont disponibles non traités ou avec un traitement anti-reflet MgF2. Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer