Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Nouveaux Expanseurs Variables de Faisceaux TECHSPEC® avec un Grandissement Continu de 2 à 8X, appropriés pour 355 nm

TECHSPEC® Variable Beam Expanders now available for 355nm with 2X – 8X magnification range

6/28/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente un prolongement de la gamme de ses Expanseurs Variables de Faisceaux TECHSPEC®.  Ces expanseurs de faisceaux polyvalents offrent un grossissement continu pour les applications laser à puissance élevée qui pourraient nécessiter des changements de grossissement, comme en prototypage ou en R&D.

Nouvelle version pour 355 nm avec un taux de grossissement de 2 à 8X

Les Expanseurs Variables de Faisceaux TECHSPEC® sont désormais disponibles avec une longueur d'onde  de 355 nm et un taux de grossissement de 2 à 8X et sont particulièrement adaptés pour l'usinage à laser UV. Ce nouveau modèle est en stock et livrable dans les plus brefs délais.

Performance à la limite de la diffraction

Ces expanseurs pour l’UV démontrent une performance à la limite de la diffraction, avec un front d’onde transmis de λ/4. Un seuil de dommage laser élevé et de traitements AR garantissent une transmission maximale tout en réduisant les réflexions parasites.

Grossissement continu de 1 à 3X et de 2 à 8X disponibles

Les Expanseurs Variables de Faisceaux TECHSPEC® sont disponibles en deux taux de grossissement – de 1 à 3X ou de 2 à 8X – pour les longueurs d'onde Nd:YAG de 355 nm, 532 nm et 1064 nm ou longueurs d'ondes visibles à large bande. Des grossissements fixes et longueurs d'onde sur mesure peuvent également être placés.

 

 

Veuillez visiter notre site web (http://www.edmundoptics.fr/vari-beam) pour apprendre d’avantage sur les Expanseurs Variables de Faisceaux TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer