Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Un seul Filtre Variable Linéaire Passe-Bande remplace plusieurs filtres spécifiques

2/11/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Filtres Variables Linéaires Passe-Bande. Ces filtres polyvalents offrent la transmission élevée et le blocage profond nécessaires à l'isolation de régions étroites du spectre, utilisés dans une large gamme d'applications.

Largeurs de Bande Etroites et Transmission Elevée

Les Filtres Variables Linéaires Passe-Bande sont des filtres optiques traités avec précision dont les propriétés spectrales varient linéairement le long du filtre. Ils présentent un diamètre de faisceau d'entrée optimisé de 0,5 x 10,0mm et offrent une transmission élevée à l'intérieur des bandes passantes étroites grâce à leur blocage OD4. Ils offrent un blocage impressionnant d'une densité optique supérieure à 4 à juste 1,5 % de la longueur d'onde laser et le blocage profond de la lumière non désirée optimise les performances du système à la longueur d'onde requise. La réponse spectrale peut être commodément ajustée en déplaçant simplement la position du filtre par rapport à la source de lumière. Un seul Filtre Variable Linéaire Passe-Bande peut remplacer plusieurs filtres spécifiques, ce qui simplifie la configuration du système et réduit le poids pour un maximum de rentabilité.

Disponibles avec des traitements VIS et NIR

Les Filtres Variables Linéaires Passe-Bande sont disponibles avec des traitements VIS et NIR. D'excellente qualité, ces filtres sont en stock et livrables dans les plus brefs délais.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer