Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme transforment le profil d’intensité gaussien d’un faisceau en un profil d’intensité constant

Provide stable intensity distribution over great distances

10/5/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO) fournisseur principal de composants optiques, propose désormais de nouveaux Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme. Ces systèmes optiques convertissent par réfraction les faisceaux gaussiens entrants en faisceaux à intensité uniforme, avec une efficacité proche de 100%.

L’absence de focalisation interne permet une utilisation avec des lasers de haute puissance

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme transforment les faisceaux collimatés gaussiens entrants en faisceaux collimatés ayant une distribution d’intensité uniforme et un front d’onde plan. Grâce à la conception de ces optiques, la distribution d’intensité du faisceau converti est constante sur de grandes distances, ce qui est parfait pour l’holographie, la microscopie et l’intégration dans des systèmes optiques. Sans focalisation interne, ils représentent également la solution parfaite dans des applications qui nécessitent des lasers de haute puissance, telles que le micro-usinage de matériaux, le soudage, et la gravure.

Différentes longueurs d’ondes de conception proposées pour des sources laser courantes YAG, à fibre, et au CO2

Ces convertisseurs sont proposés avec des longueurs d’ondes de conception de 266 nm à 10.500 nm pour des sources laser courantes YAG, à fibre, et au CO2. Chaque convertisseur opère sur une gamme de longueurs d’onde limitée pour le réglage laser et l’utilisation avec plusieurs sources laser. Des Montures à 4 Axes et des Aligneurs de Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme sont également disponibles pour permettre une intégration facile dans des systèmes optiques. Les nouveaux Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.

A propos d’EO : 

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer