Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Edmund Optics Features New Products Including Colored Glass Diffusers and TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors

10/17/2019, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. Le présent communiqué donne des détails sur les ajouts récents, notamment les Diffuseurs en Verre Coloré et les Miroirs Ultrarapides à Faible GDD TECHSPEC®.

Les nouveaux Diffuseurs en Verre Coloré d’Edmund Optics ont des substrats de filtre en verre coloré SCHOTT sablés au grain 120 sur une face pour créer une surface diffusante qui disperse la lumière. Ces diffuseurs présentent les mêmes bandes de transmission et de blocage que leurs substrats de filtre en verre coloré. Les diffuseurs en verre coloré sont idéaux pour les applications où une seule source de lumière blanche est utilisée, ce qui vous permet de créer un éclairage diffus et coloré à différentes longueurs d'onde, plutôt que d'utiliser plusieurs LED.

Les Miroirs Ultrarapides à Faible GDD TECHSPEC® d’Edmund Optics sont conçus pour avoir une réflectivité élevée à un angle d'incidence de 45° pour les applications de modification de la trajectoire d’un faisceau laser ultrarapide. Le traitement de ces miroirs, obtenu par un procédé de traitement par pulvérisation ionique de précision (IBS), qui procure une dispersion à faible retard de groupe (GDD) et une haute réflectivité, réduit la dispersion et l'absorption mieux que les miroirs laser diélectriques traditionnels. Les Miroirs Ultrarapides à Faible GDD TECHSPEC® ont une GDD presque nulle dans leur plage de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise la dispersion du faisceau réfléchi et rend ces miroirs idéaux pour le transport d'impulsions lasers femtoseconde.

Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés intéressantes offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer